- 產品
- 感測器
- 流動感測器/流量計
- 渦流(Vortex)流動感測器
- SV7151
Vortex流量計
SV7151
SVR11XGXD0KG/US
Vortex流量計
SV7151
SVR11XGXD0KG/US
- 可靠檢測流量和介質溫度
- 精準的線性類比輸出
- 適應用於超純水、水和水基介質
- 採用抗水解塑膠,堅固耐用
- 高準確度的流量和溫度監控
產品特徵
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 | ||
---|---|---|---|
測量範圍 |
|
||
製程連接 | 螺紋連接 G 1 DN20 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 | ||
---|---|---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, B級) | ||
應用 | 應用於工業應用 | ||
安裝 | 經由適配器連接管道 | ||
介質 | 超純水; 水 | ||
介質溫度 [°C] | 0...125 | ||
爆破壓力最小值 |
|
||
注意爆破壓力最小值 |
|
||
抗壓强度 |
|
||
注意抗壓强度 |
|
電氣數據
工作電壓 [V] | 8...33 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 5 |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
開機延遲時間 [s] | < 2 |
測量原理 | 渦流 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 類比信號 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
負載最大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
---|
内部加熱溫度探頭 | 1 K/mW |
---|---|
測量範圍 [°C] | 0...125 |
精度/偏差
精確度(在測量範圍) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) |
---|---|
重複精度 | 0,2; (終值的百分比) |
精確度 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
反應時間
反應時間 [s] | 0.37; (T09) |
---|
響應時間T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
注意環境溫度 |
|
|
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護等級 | IP 65 | |
氣蝕 | P(絶對)放電/ P(差值)>5.5,以避免氣蝕 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 395.9 | ||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 114.5 |
---|---|
材質 | 外殼: PPS 40% 玻璃纖維; 電子: PC 10% 玻璃纖維 |
材質(潮濕部件) | 感測器: PPSU; 測量距離: PPS 40% 玻璃纖維; 密封圈: EPDM |
旋緊扭矩 [Nm] | 12 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1 DN20 |
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|
圖表
壓力標定曲線
|
|
---|
壓力損失
|
|
---|