- 產品
- 感測器
- 溫度感測器
- 螺栓式及旋入式感測器
- TSM301
無源表面溫度探頭
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
無源表面溫度探頭
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- 夾鉗式解決方案可減少安裝成本和工作量
- 衛生設計,具備適應用於清潔過程的合適防護等級
- 響應快、測量精度高,可清晰總覽製程
- 完美的製程監測確保透明度
產品特徵
測量範圍 |
|
||
---|---|---|---|
製程連接 | 旋入式感測器 DN20 ( Ø 21...24 mm) |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, A級) |
安裝 | 應用於固體介質的無源表面溫度探頭; 夾鉗式解決方案 |
電氣數據
防護等級 | III |
---|
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
---|
精度/偏差
精確度 [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (環境溫度對精度的影響: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
反應時間
響應時間T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (移動水的參考值 : (> 0,4 m/s)) |
---|
工作條件
外殼防護等級 | IP 69K |
---|
機械技術數據
重量 [g] | 167 |
---|---|
外殼 | 旋入式感測器 |
尺寸 [mm] | 70 x 69 x 45 |
材質 | 安裝卡箍: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 外殼: PPSU; 密封圈: FKM |
製程連接 | 旋入式感測器 DN20 ( Ø 21...24 mm) |
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|