• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

宜福門水產養殖過程解決方案

3D animations for a RAS system in fish farming plants

監控水產養殖過程中,有哪些挑戰?

集約化魚類養殖是需要密切的監測和控制生產過程,以保持魚類和貝類的最佳狀態。設備故障很容易對魚群造成損害,進而造成重大的經濟損失。為了確保穩固的運作,能夠即時監控設備,並在出現問題時發出警報至關重要。

在循環水養殖系統中,保持恰當且穩定的水溫、水位和含氧量是最重要的,因為水產的生長速度和健康與這些數值是直接相關的。空氣熱交換器可以再利用排放空氣的能量,將其轉移至吸入空氣,從而顯著地減少加熱需求。

宜福門可以提供那些解決方案?

即時維護

宜福門感測器即時監控並彙報系統狀態,以便在意外停機,影響整個工廠運作之前,先向用戶提供資訊。

能源效率

穩定的條件有助於降低水、氧氣、和能源的成本,並為操作人員最佳化了飼料轉換率 (FCR)。

流程最佳化

為了確保許多複雜流程階段的永續穩定性,宜福門提供了感測器、連接系統和控制元件。

如何確保供水系統的正確量值和最佳品質?

憑藉可靠的筒倉液位控制、精確的壓力控制系統和正確的閘閥位置,宜福門可以大幅改善系統運行。包括診斷資料在內的所有感測器資訊,都可以通過帶有IO-link接口的工業乙太網模組,以數位方式無損地傳輸到PLC。

產品相容範圍包括PROFINET、EtherCat、EtherNet/IP、Profibus或AS-Interface接口。使用具有食品工業認證和IP69K防護等級的「隨插即用」M12 連接電纜,可以輕鬆地組裝和維護系統。

如何確保水處理的完善?

流程的基礎中,包含對於錐形氧氣槽中氧氣的層位和壓力控制,以及養殖水箱中的水位。水箱內水的傳導性也是該流程中的要素之一。透過不同媒介的導電率和濃度,可以檢測辨別出清潔劑、漂洗水、和水槽水等。如此不僅可以持續追蹤水質,還可以減少化學藥品和漂洗水的浪費。

流程中如何保證泵的正確運行?

使用振動監測系統進行機器和裝置的狀態維護。

持續監測由孔蝕或機械故障引起的振動,抑制會造成管道破裂的水壓峰值,並避免液壓管路中的水耗盡,這些都有助於即時偵測到機器異常並防止代價高昂的後續毀損。