Skip to main content
You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

應用

控制櫃及伺服器防護

生產系統中的控制櫃
電氣及濕氣必須嚴格的分開,絕對不能有任何接觸:此原則同樣也適用於自動化生產系統中的控制櫃。然而,在衛生要求極高的生產流程(如食品產業)中,水氣有因為經常性的清潔而進入控制櫃中的風險。可能的原因包括線材用的PG零件、氣縫、失效的密封或未正確關閉的門。若進入內部的水氣未被即時偵測到,這會造成腐蝕問題。  這會容易產生滲漏的外殼,無法有效保護內部電子零件免於外部水分、灰塵或髒汙的影響。此外,受到腐蝕及冷凝水的影響,電子零件可能會嚴重損壞,進而導致意外且成本高昂的停機時間。

缺乏散熱而導致的過熱現象也可能會造成損壞,以及隨之而來的停機。透過空氣濕度感測器,您可以持續監控控制櫃內部的狀況。維護人員能夠在溫度或濕度增加而導致生產損失前提早採取行動。

伺服器機房的安全性能
在伺服器機房中有許多高功耗的電子零件。伺服器在進行大量的演算會產生熱能。若沒有正確散熱,伺服器會產生過熱的情況,進而導致性能下降。然而,最嚴重的狀況則是長期高溫高濕度造成電子零件的損壞,引發伺服器故障。其中一個潛在因素就是濕度過高。這也是濕度必須持續受到監控及管制的原因。

空氣濕度感測器會監控伺服器機房的溫度及濕度值,  並確保所有新接收到的資料都能繼續受到妥善的處理與分析。

室外機械及系統保護

室外系統及分配器
您也會發現有許多需要耐受室外條件的機械:售票機、零食販賣機、雷達系統或ATM,這些機械的控制櫃容易遭受溫度及下雨導致的自然偏差。空氣濕度感測器會傳送相關資料,包括溫度及空氣濕度,並且能透過關閉系統,避免電子零件過熱或因為濕度而短路。

風力發電機的啟動防護機制
風力發電機受到變動劇烈的外部狀態影響。系統未運作時,溫度甚至可能降至-40 °C。為避免電子零件受到冷凝作用而損壞,加熱系統會自動開啟,將電子零件加溫至工作溫度。加熱會持續減少冷凝作用,直到空氣濕度感測器偵測已達理想溫度,如此一來便能避免因為過早開啟導致的高壓系統短路。

確保流程持續性與高產品品質。

生產、處理及儲存對氣候條件敏感的產品

 

在某些生產流程中,維持溫度及空氣濕度恆定至關重要,如此才能夠維持產品品質,避免報廢而耗費高昂成本。紙張生產便是一個例子。紙張具有吸水性,會吸收潮濕空氣中的水氣,而當周邊空氣太乾燥時,則會釋放水氣。  在紙張生產過程中,若產生環境條件的波動,成品將會難以用於書寫,或是抗撕裂性不佳。空氣濕度感測器會測量生產線附近的溫度及空氣濕度。若是數值偏離理想值,則能夠快速反應,以維持紙張品質。

空氣濕度感測器也同樣適用於紙張後續處理流程的應用,例如印刷作業,或是存放設施,像是檔案室或圖書館。

精準感測試驗台的環境條件
試驗台會在一致或刻意改變的條件下分別進行測試,如此一來測試結果才會具有比較性、可再現與合理性,且必須要準確紀錄所有資料。空氣濕度感測器能提供測試程序進行時的相關空氣濕度及溫度資料。