You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

物流解決方案

說到改善效能、品質與安全性、提升速度與靈活度、減少錯誤,以及確保即時監控設備與流程,宜福門絕對是最棒的合作夥伴。簡單來說:您需要一個總是「近在咫尺」夥伴!

物流意味著移動貨物或人員。在許多商業領域中,物流代表在供應鏈中如何處理與移動資源和產品。物流講求更多更快的速度、靈活度、效率、效能、安全性、品質、監控。對於儲存、經銷與運輸商品的公司以及製造業公司而言,這些需求日益增長。在生產流程前、中、後,產品與組件需要快速可靠的移動,這點對製造業公司而言,變得越來越重要。

而在近幾年來觀察到一個巨大且穩定的改變,那就是貨運對於自動化與數位化的需求持續上升。

為了幫助公司達到上述的目標,宜福門提供了廣泛的產品與解決方案。我們公司多年來致力於物流產業的傳統技術與創新技術:

  • 光學、電感式、磁力、超音波、壓力與溫度等方面的感測器
  • 控制器與顯示器
  • IO-Link 主站與中央分配器
  • 總線系統AS-i
  • 被動式連接技術
  • RFID設備
  • 編碼器
  • 1D, 2D 與3D 視覺系統
  • 視覺感測器
  • 傾角感測器
  • 分析系統與電源供應
  • 軟體
  • 透過振動技術,監控狀態
  • 安全性與測量光柵

..所有. 這些產品、解決方案與技術,供我們的客戶選擇使用。

除此之外,我們對於市場有一套獨特、專業且充滿熱情的作法(「近在咫尺」),再加上高品質的產品、我們製造工廠與供應鏈的效能、我們經銷組織的效能,以及我們銷售網絡所提供的競爭力與承諾,讓我們在全球市場成為極為可靠的合作夥伴。

讓我們的產品與解決方案成為您的利器

我們的目標是與客戶及供應商建立長期合作關係,讓雙方都能從中獲得價值。

借助我們的軟硬體解決方案,以及公司與員工在全世界提供的卓越服務,我們的合作夥伴能夠:

改善效能:

我們的產品與解決方案(兩者經常結合),目標是提高貨運效率與效能,並減少錯誤發生。而透過IO-Link進行數位化資料通訊,帶來附加價值,效果絕佳。從感測器到IT層級,我們為您提供所需的全部組件與解決方案,使您的流程與系統維護需受到控制。

提高服務的品質與等級:

自1976年來,我們的產品就提供5年保固,從這點可以看出我們的產品品質極高。產品以其耐用性與耐受度廣為人知,再加上全球的技術支援與快速交貨表現,幫助客戶面對任何的挑戰。我們就在您身邊。

降低成本:

改善效能、提高客戶使用的組件、解決方案與流程的品質等級,以及擁有隨時能提供支援的供應商,可以幫助我們的客戶提高效率並降低成本。