- 一般用水/廢水
- 工業用水處理工廠
為您的工業用水處理工廠提供精準製程監測與透明化製程
數位自動化的優勢
有了 IO-Link,用戶可透過 HMI 和控制器清楚掌握每個感測器的情況。 | |
在超大測量範圍下也能提供最佳解析度 | |
使用IO-Link可減少使用不同的感測器,進而降低庫存成本。 |
純水和超純水處理系統
30 多年來,EnviroFALK GmbH 一直針對全球眾多行業設計、製造和銷售純水和超純水系統。
基本而言,從水龍頭流出的水不會對流程感測器構成挑戰。然而,超純水則完全不同。這些處理流程中使用的感測器必須更加高效和堅固。
宜福門各式各樣的感測器能滿足這些特殊需求,簡化精確製程監測,並在IO-Link的幫助下,降低庫存成本與安裝複雜度(大幅節省成本),同時建立了一套完全透明的製程流程。