宜福門品牌50週年回顧——輝煌歷史的開端
11/1/2019
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2019/1.sensor_en.jpg?v=670870020)
1969年10月29日,ifm集團的前身ifm electronic geräte gmbh+co kg正式成立,在這一年,220V電感式感測器的發明,也代表著公司輝煌歷程的冉冉升起。
公司成立的初衷是要在品質、可靠性和客戶服務上都做到與眾不同並且卓爾不群。早在公司成立之前的幾年,兩位創始人“銷售員”Gerd Marhofer和“電子工程師”Robert Buck,已經為Alsace的一家生產製造商開設過軋鋼廠和鋼鐵廠,然而,他們並不滿足於此。1967年起,Robert Buck便開始在他位於Tettnang的公寓臥室裡自己動手製作感測器和電路。基於Gerd Marhofer的創意,他設計出用於220V電壓的電感式感測器,當時,還沒有其他公司掌握這種無需接觸的檢測技術,Robert Buck無疑是一位了不起的開發者。「你甚至覺得他能把自己變小,然後穿過電路!」Gerd Marhofer回憶道;而Robert Buck則曾提到:「我想用電子技術來解決別人無法應對的問題。」
可直接觸發接觸器的220V電壓用電感式近接開關的發明象徵著ifm electronic geräte gmbh & co. kg的誕生。在成立初期,宜福門產品組包括感應範圍從10mm到20mm的各種電感式感測器,如今,半個世紀過去,宜福門產品組也更為廣泛和多元,不僅涵蓋所有相關標準的解決方案,還可滿足個別行業的特殊需求。
除了位置類和製程類感測器,宜福門還提供運動控制和安全技術感測器,以及應用於工業影像、通信、識別系統和移動機械系統的產品。直至今日,ifm也仍致力於研發更多的創新型工業4.0解決方案。