• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

宜福門的永續發展

23/3/2020

立志成為一個有道德的公司,有時候意味著要達到比法律更高規格的要求。實例:宜福門的環境政策。

宜福門集團的董事長與共同CEO,Martin Buck表示:「我們決心要依循永續發展的路程。」對於宜福門來說,永續發展並不是一個新的主題,相反的,多年來宜福門一直在積極追求永續發展。自1990年以來,我們已將「宜福門必須要求並促進具有生態意識的決策」這句話深植在企業理念中。

為永續發展做出貢獻的產品

在實際實踐上是相當多面向的,尤其體現於宜福門的核心業務中:大多數由宜福門開發、製造與經銷的感測器都能幫助穩定生產流程,能有效減少不合格產品、提高可用性,並且節省資源。許多宜福門的產品也會直接用於避免或減少生產流程的環境傷害。舉例來說,熱量SD壓縮空氣計的精準體積流量監控,能夠幫助偵測空氣供應系統的壓縮空氣洩漏狀況,進而大幅減少能源成本。SD同樣也可以做為一個有效能源管理系統的基礎。

超越法規標準的永續發展行動

除此之外,宜福門集團在約10年前決定推出其產品的完整聲明,讓客戶可以明確的了解宜福門設備中所包含的所有物質,遠遠超過目前環境法規的要求。這讓宜福門可以更精準地依照客戶指定的物質列表提供回應。這也符合宜福門立志成為一個有道德的公司,並且達到比法律更高規格要求的承諾。

以此承諾為基礎,宜福門也引進了完整的環境管理系統EMAS / ISO 14001 (生態環境管理及稽核制度)。EMAS是一個由歐盟委員會所開發的管理工具,讓公司或其他組織評估、報告及最佳化其環境保護表現。這項決定讓宜福門向永續發展跨出一大步,在業務營運上能對環境保護承擔更多責任。而在此過程中,宜福門會主動辨識和解決永續發展的問題。

一個具體的實例是引進數位化生產訂單,這可以大幅地節省紙張使用。此外,從去年起,宜福門已經購買了100% 的綠色能源。另外一個目標是消除或最小化在商品包裝上塑膠的使用,以及在2021年去除大部分使用者手冊,以減少紙張消耗。減少包裝也意味重量減輕,進而減少在運送過程的燃油消耗。我們的目標是在2030年大量減少公司的生態足跡,達到碳中和。一個較觸及「個人」的實例是2020年的員工禮物:作為環境倡議的一部份,宜福門集團的員工獲得了植樹贊助,而這絕非僅是噱頭。

儘管關於永續發展的內部及外部動機,在許多情況下往往超越法規要求,主要的目標仍然是:宜福門想要「安全地成功發展」。此一核心關懷確保所有措施,包含所有與宜福門環境政策相關的措施,都會根據其經濟可行性受到評估。

去年對於宜福門集團來說是相當特別的一年,它不僅是集團的50周年。許多新的挑戰也伴隨2020而來。永續發展與資源保護將在其中扮演重要角色,就如上述實例,這已是宜福門DNA的一部分,深植在我們企業理念中。