不間斷的位置反饋及診斷功能
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
閥門反饋系統
- 即使在很遠的地方,閥門狀態也清晰可見
- 持續位置訊息反饋
- 可經由教學按鈕或IO-Link功能輕鬆設定
- 診斷功能:周期、計數和密封監測
靈活配置
智能閥門感測器可搭配應用軟體(LR Device)或教學感應按鈕進行參數設定。並可設定閥門的終端位置和感應區域。也可透過設定第三個開關點,調整三向閥或泵的開關,以避免壓力峰值。
診斷功能
經由IO-Link通訊接口,可識别不同程度的磨損狀况。一方面,感測器的密封監測功能可顯示閉合位置的變化,也可反映密封物件是否有殘留物,以及其磨損狀況。另一方面,可計算不同位置出現的次數以及所花費的時間。