具指示燈的AS-i接口M12按鈕模塊
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
全新外觀!具雙按鈕和雙色LED指示燈的按鈕模塊,可直接安裝在設備上。
- 2個按鈕和2個LED指示燈輸出
- 按鈕具備觸覺壓力點,以防意外接觸
- 可選擇LED燈顔色
- 快速安裝
- 該模塊由AS-Interface直接供電
具備指示燈的按鈕模塊
宜福門提供兩款新型的具指示燈按鈕模塊,其具有兩個按鈕,以及雙色LED輸出。此高防護等級的模塊可在現場使用,例如靠近生產設備的位置,所以感測器/執行器與控制櫃間距離便不會太遠。
現場執行
藉由M12連接技術能可靠和靈活的安裝。 兩個模塊均經由AS-i專門供電,無需額外的24 V電源。模塊可直接安裝在35毫米的DIN導軌上,亦可使用的安裝適配器。
編寫地址
AS-i模塊經由正面的M12插頭尋址,並利用標準連接電纜將模塊連接至編址器上。
診斷LED
塊上的故障LED指示燈可輕鬆定位故障(如通信錯誤)。