適用於衛生和潮濕區域

ecolink M12連接器,A編碼,具備專利的創新彈性應力釋放口和高彈性密封口
- 創新彈性應力釋放口
- 高彈性密封口
- 可靠的ecolink技術
- 抗衝擊和振動能力
- 防護等級:IP 65、IP 67、IP 68和IP 69K
- 易於組裝
- 無滷素、無硅
可靠密封——即使在電纜活動狀態下
電纜可靠且持續密封是一項特殊的挑戰,利用這項創新專利技術,彈性應力釋放口和電纜密封口可徹底分離:利用一個極其堅固的三通球夾將電纜牢牢夾緊,即使在高拉伸應力情况下也能夠可靠地固定,以此來保證彈性應力的釋放。高彈性電纜密封口位於電纜入口處,可防止塵土滲入、避免弄髒輸入口。 高彈性材質可防止電纜護套變形,確保活動狀態下仍能可靠密封。
簡單安全的安裝
連接器採用了可靠的ecolink技術,無需使用工具即能將其手動連接至設備。