應用於食品工業的光電感測器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
- 採用高防護等級的不鏽鋼外殼,適用於衛生和潮濕區域(IP 69K)
- 採用耐震鏡頭,提高過程可靠性
- 採用標準M18螺紋的精巧型設計,易於安裝
透過IO-Link提高性能
- 快捷方便地經由IO-Link設定開關點
- 在製程中持續測量和監測距離
外型精巧,適用於食品行業中受限的空間
採用帶側向M18螺紋的節省空間設計,連接器朝下,是滿足衛生和潮濕區域所有需求的理想選擇。該感測器搭載高級不鏽鋼外殼並採用食品級密封材料和耐震塑料鏡頭,且防護等級高達IP 68 / 69K可輕鬆耐受腐蝕性清洗劑和高壓清洗。
透過IO-Link進行連續距離測量
宜福門提供的新款OG Cube產品有漫反射式、對照式感測器。這款漫反射感測器具備背景消隱功能,範圍可藉IO-Link設定,與類比感測器類似,距離值可以精確到毫米。此外,版本的設定選項各有不同,如可快速設定的亮通/暗通模式或開啟/關閉延遲。