搭配類比式輸出和IO-Link的液位傳送器

- 適用探頭長度從10至200公分不等
- 探頭可視需要裁切長度
- 機身小巧不佔空間
拜IO-Link所賜,表現更加搶眼
- 採用類比式輸出,最多 4 個開關輸出,並透過IO-Link傳遞製程數值
- 在IO-Link穿針引線下,透過個人電腦或IO-Link主站輕鬆設定參數
堅固可靠
這款液位傳送器禁得起嚴苛環境或是高壓清洗。機身小巧,可安裝在狹小空間內。傳送測量值時,IO-Link數位通訊技術可阻絕干擾。
模組化概念造就成功
探頭可截短或變更,有利LR降低庫存量並簡化更換作業。
方便使用者設定
在電腦安裝LR Device這款IO-Link感測器參數化軟體後,使用者可離線設定感測器。參數設定的數據記錄可複製到其他感測器,在安裝同一套設計時格外方便。