可靠的數據分配:適用於現場應用的乙太網路交換機
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/header_e500_0007.jpg?v=-470868719)
- 6端口乙太網路交換機,相容於所有常見的自動化協定以及IIoT應用
- 不論有無菊鏈,均可彈性提供電壓
- 由於工作電壓及溫度範圍大,適用於移動式機械
- 外殼強固耐用,也可選擇食品級應用
適用於現場應用的乙太網路交換機
分散式模組可擔任現場裝置之間的網路節點。眾多裝置可透過可靠耐用的M12電纜直接連接。EVC連接電纜採用ecolink技術,不但連接格外牢靠,數據傳輸更是萬無一失。相較於RJ-45連接器,M12系列可提供更安全的連接效果 - 特別是在控制櫃外使用時。
材質堅固耐用
即使是最嚴苛的應用環境,這款乙太網路模組仍是您的完美選擇:採用與EVC跳線相同的材質及程序製造。
優點與客戶好處
IO-Link主站系列的生力軍
對於宜福門IO-Link主站系列來說,乙太網路交換機絕對是一大助力。它們擁有相同的設計、端口設置以及標準化的M12連接。
同樣適用於移動式機械
由於操作溫度及電壓範圍有所提升,再加上高度防振抗衝,這些交換機亦適用於惡劣環境。此外,這些產品更通過E20認證,適合在載具外使用。
電壓供給輕鬆方便
在電壓供應方面,這款乙太網路模組提供了不同的連接選項:A編碼M12連接器以及L編碼M12連接器。後者可透過菊鏈連接至同系列產品中的其他模組。