• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

永妥協:用於嚴苛環境的可靠的UHF評估系統

  • 天線、評估裝置及切換整合於一個裝置,減少安裝時間
  • 在可達3公尺的距離讀取達16個標籤
  • 可以安裝於金屬或潮濕環境
  • 現場總線介面及數位輸入及輸出,讓現場接線最少化

非常精巧、使用彈性

全新RFID UHF評估系統以其精巧的設計和最大的靈活性帶來最大的優勢。配備有天線、評估裝置及切換器,硬體提供快速安裝所需的一切。此外,系統操作原則經最佳化,可以直接安裝在金屬或潮濕的環境中,而不會減損任何性能。

透過網路傳輸數據,直接控制致動器

在最大功率下,天線可以在3公尺的距離下,偵測多達16個快速移動的標籤。透過設定RSSI, 標籤讀取可以進一步最佳化。使用額外的現場總線介面,提供直接連接至接下來的網路點的可能性。數位輸出可以用於控制致動器。

宜福門UHF RFID解決方案的優勢:

強固耐用且可延展

天線、評估裝置及介面皆整合至一個精巧、耐用的外殼中,防護等級達IP 67。這讓系統適用於嚴苛的工業環境中。

強大的天線

由於內部圓極化的天線,裝置使用金屬外殼,而不會影響接收。

整合網路伺服器

評估系統內整合了網路伺服器。用戶可通過HTTP網址登入,完全存取裝置設定,而在雲端整合的情況下,可以監控及診斷數據。

通用介面

UHF RFID評估裝置及其用於Profinet、EtherNet / IP和TCP / IP的介面適合直接連接到PC、工業PC或PLC。使用額外的現場總線介面,也可以透過訊號傳輸,減少現場佈線。

額外數位輸入

裝置有兩個額外的數位輸入及輸出。內建邏輯功能,可以提供額外的控制功能,例如在需要的時候直接控制信號燈。

應用

評估系統的優勢真正體現在追蹤、追溯和可追溯性上。例如,由於距離範圍長,具有存取權的載具上的標籤可以被偵測到,並且在3公尺的距離內評估,在偵測後可以從裝置直接控制柵欄或大門。不需要耗時的程式設計。
在內部物流中,系統可以用來無縫追蹤產品。其可以同時讀取多達16個標籤,產品可以清楚的指派給其指定的儲藏站或托架。這確保了正確數量的正確產品準時抵達其目的地。

產品