適用於視覺感測器的超平面背光
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/o2d540_product_header.jpg?v=-2096988227)
- 以恆定強光進行輪廓及位置驗證
- 藉由脈衝操作有更長的使用壽命
- 使用紅光或紅外線達到均勻照明
- 占用極小空間 – 整體高度僅9.8mm
- 提供三種不同大小的照明面積
- 採用工業級M12連接器
完美照明
這些強大的背光源可打造均勻光線、為受檢物品提供毫無陰影的最佳照明。外部輪廓可透過背景照明予以強調,並由視覺感測器提供最佳分析結果。感測器可快速可靠地驗證輪廓及位置。操作背光時可選擇恆定或脈衝模式。特別的是,裝置壽命也因此得以延長,成為眾多優點之一。
超平面設計
宜福門新一代背光源採用超平面設計,整體高度僅9.8mm,宜福門最新一代的背光源是您節省空間的絕佳選擇。多種安裝組合可供選擇,固定時既簡單又迅速。
均勻性
在工業影像處理應用上,背光源是相當重要的一環,以便確保快速可靠的物品辨識。特別是在平面光源這方面,打造一個均勻的照明範圍是一大挑戰。對此,宜福門推出全新強大背光源,大幅提升應用的背景照明。如此一來,不僅可縮短工業相機的曝光時間,更能減少外部光線的影響。