You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. IO-Link主站:讓感測器連向PLC以及IT界

IO-Link主站:讓感測器連向PLC以及IT界

  • 全新IoT核心蓄勢待發,邁向工業4.0
  • 自動化及IT網路可分開運作
  • 4或8個IO-Link端口,具有完整V1.1功能性
  • PROFINET、乙太網路/IP、EtherCat、Modbus TCP、TCP/IP JSON或Powerlink
  • 可透過moneo configure軟體為主站及裝置進行配置

適用於自動化及IT界的IO-Link主站

分散式IO-Link主站模組可擔任智慧IO-Link感測器以及現場總線之間的閘道。此外,智慧感測器的重要資訊可同時傳輸至IT界。加裝獨立式IoT乙太網路插座,IT網路與自動化網路可完全分開運作。感測器資訊可透過已建立的TCP/IP JSON介面傳輸至IT界。

適用於嚴苛應用的強固型現場總線模組

拜特殊外殼材質及高等級防侵入(IP 67 或 IP 69K)設計所賜,本產品可用於冷卻劑應用,或直接在食品產業的潮濕區域中派上用場。M12連接器採用Ecolink技術,確保電纜連接可靠、持久又耐用。

優點與客戶利益

自動化及IT網路可分開運作

機械正常運作時間乃第一優先考量。自動化網路絕對不能被外部因素干擾。因此,本裝置搭載獨立式IoT乙太網路插座,可讓IT與自動化網路分開運作。如此一來,重要的感測器資訊即可安全地傳輸至IT及ERP系統。

經由moneo configure進行感測器配置

直覺化軟體可搜尋網路上所有IO-Link主站,建立工廠的概況。此外,所有已連接的感測器會以相對應的參數顯示。如此一來,即可從單一中央系統設定所有感測器的參數。

輕鬆連接感測器

感測器及致動器可透過標準M12連接電纜輕鬆連接,完全無須帶屏蔽的電纜。根據設備類型不同,可以連接多達4或8個IO-Link感測器,並提供達3.6A電源。有了EVC693 或EVF693 配件,可以為連接的IO-Link致動器提供額外的輔助電源。電纜最長可達20公尺。

IO-Link主站DataLine

連接技術