You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 適用於控制櫃中智慧型感測器的IO-Link主站

適用於控制櫃中智慧型感測器的IO-Link主站

  • 自動化及IT網路可分開運作
  • 全新IoT核心蓄勢待發,邁向工業4.0
  • 8個IO-Link端口,具有完整V1.1功能性
  • PROFINET、乙太網路/IP、EtherCat、Modbus TCP、TCP/IP JSON或Powerlink
  • 可透過moneo configure軟體為主站及裝置進行配置

適用於自動化及IT世界的IO-Link主站

IO-Link主站模組適用於控制櫃,可擔任智慧IO-Link感測器以及現場總線之間的閘道。此外,智慧感測器的重要資訊可同時傳輸至IT世界。加裝獨立式IoT乙太網路插槽,IT網路與自動化網路可完全分開運作。感測器資訊可透過已建立的TCP/IP JSON介面傳輸至IT世界。

優點與客戶利多

自動化及IT網路可分開運作

機械正常運作乃第一優先。自動化網路絕對不能被外部因素干擾。因此,本裝置搭載獨立式IoT乙太網路插槽,可讓IT與自動化網路分開運作。如此一來,重要的感測器資訊即可安全地傳輸至IT及ERP系統。。

經由moneo configure軟體進行感測器配置

直覺化軟體可搜尋網路上所有IO-Link主站,建立整座工廠的概況。此外,所有已連接的感測器會以相對應的參數顯示。如此一來,即可從單一中央系統設定所有感測器的參數。

輕鬆連接感測器

感測器及致動器可透過標準M12連接電纜輕鬆連接,完全無須篩選。連接電纜可透過活動式COMBICON連接器,固定在IO-Link主站上。可連接多達8個IO-Link感測器,供電最高可達3.6A。電纜最長可達20公尺。

可靠的數位數據

感測器數據乃透過數位方式傳輸。有別於類比訊號,接觸電阻和EMC干擾不會破壞訊號。