Hong Kong SAR China. United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 高壓清潔的精準偵測

高壓清潔的精準偵測

  • 適用於最高 200 bar 高壓應用的堅固外殼
  • 不鏽鋼外殼設計能抵抗清潔劑腐蝕
  • 高彈性:IO-Link、類比、開關與頻率輸出
  • 整合溫度感測器以節省硬體成本
  • IO-Link能夠紀錄清潔作業

快速且抗高壓

在有記錄清潔流程需求和高壓的應用,具備快速反應時間的機電測量原理設備就是首選。整合的溫度感測器,以及透過IO-Link提供的多樣診斷功能,可以同時節省硬體成本與維護成本。此外,不鏽鋼的外殼讓感測器能夠抵抗標準的清潔劑腐蝕。

紀錄清潔流程

所有測量數值皆能透過IO-Link以數位形式傳輸至控制器上,免除任何資料轉換損失。如此一來,每個清潔流程的流量與溫度數值都能被輕鬆紀錄。

更多優點與客戶利益

快速的反應時間

機電測量原理擁有極速的反應時間,即使是高壓清潔過程中的短暫噴灑,都能夠精確記錄次數。
進出口管線長度無要求

氣流與氣泡不會影響測量。因此,感測器能安裝在管線中任何地方。

應用範例

使用IO-Link後,高壓清潔系統的監控,包含清潔流程的紀錄,可以輕鬆且快速地投入應用,無需高額的硬體成本,例如在現代屠宰場應用。宜福門提供所有必要的硬體及軟體零件,亦能夠為連鎖超市等應用提供所需的透明度。