• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

用於VSE的OPC UA伺服器:振動監控4.0

  • 開啟標準介面,輕鬆傳輸數據以到IT層級
  • 將振動監控輕鬆整合至全數位工廠及製程監控
  • 無須程式設計知識,就能輕鬆配置與操作

輕鬆連接至IT層級

透過用於VSE的OPC UA伺服器,電子診斷裝置的數據能夠輕鬆傳輸至IT層,無須艱深的程式設計知識。如此讓振動分析資訊用於以軟體進行的工廠監控,以及在更高等級系統處理優化。

數據處理需要獨立的客戶端。

系統要求

  • Quadcore i5/i7
  • 最少 8 GB RAM
  • Windows 10 64-bit
  • Windows server 2019 64-bit
  • Windows server 2016 64-bit
  • Net Core 3.1 Runtime (x64)

關於OPC UA

OPC UA(開放平台通訊統一架構)是一個獨立於製造商與平台的通訊標準,在工業互聯網 (IioT)中提供安全可靠的數據通訊。

相容的產品