• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

ecomatDisplay:堅固強大的人機介面(HMI),適用於行動機器

  • LED 顯示螢幕有 10"、12" 和 12.3",附有按鈕或觸控螢幕
  • 為行動用途而優化的外殼
  • 光學黏合:提供最佳可讀性,預防前板起霧
  • 以各種方向安裝設備(縱向/橫向)
  • 可透過 CODESYS、CA​​N、USB 2.0 和乙太網等眾多介面,進行程式編輯

惡劣環境下的顯示螢幕和操作

全新穩健 HMI,專位客艙和外部車輛開發而成。歸功於高度防護等級和光學黏合,達到最佳防潮的保護。
可承受強烈的衝擊、永久的振動,以及極端的環境溫度。

即使在明亮的照明條件下,高解析度彩色顯示螢幕也能提供最佳的可讀性。為了方便操作,這些裝置配載可自由程式編輯的按鈕和/或電容式觸控螢幕。如為純粹顯示之目的,還可選擇沒有操作按鈕元件裝置的版本 。

整合式的強大PLC,可以執行視覺化和操作任務。可透過 CODESYS ,進行自由的程式編輯。裝置背面有許多接口,例如CAN、類比視訊、USB 2.0 和乙太網路,提供最大的連接性。

機械設計

顯示螢幕具有密封的壓鑄鋁外殼,防護等級為 IP 65、IP 67。使用密封 M12 連接和 40 極 AMP 連接器進行連接。
顯示螢幕可以當作表面安裝設備,久經考驗的 RAM 安裝系統也可以安裝在牆上。根據不同需求,顯示螢幕可在任何方向安裝。

強大的電子產品

整合的 64 位控制器,實現高解析度圖形、應用程式的處理和裝置功能,進行強大的
顯示與處理。此外,還有許多機會,能與其他系統和網路的通信和網際網路連接。有了整合式即時時鐘,可為日誌數據提供時間戳章,以求更好的可追溯性。

音訊

根據版本的不同,所有顯示螢幕都配載各種音訊功能,包括錄音和輸出功能。

程式編輯符合 IEC 61131-3

供貨內容包含的 CODESYS 授權條款,可以自主輕鬆地建立所需的應用軟體。圖形元素通過整合的視覺化編輯器所建立,例如:可以透過按鈕或可選的觸摸功能進行各種選擇。