簡單美好、雙重功效:感測器測量兩軸上的加速度
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_800_0010.png?v=-1765083606)
- 雙軸齊下測量加速度,提供優化的狀態分析
- 可連接VSE型電子診斷裝置
- 符合IEPE標準,通用度高
- 測量範圍廣,適用於多種不同應用情境
- 堅固的IP 67設計
為了有效診斷振動
VSM102加速度感測器能夠偵測徑向與軸向的振動變化。這讓一切都變得更加容易,比方說,用來監控角接觸滾珠軸承或擠壓機的狀態,或者是力道和失衡不止對一個運動軸起作用的其他系統。
狀態監控的重要指標
在監測機器和廠房狀態時,加速度訊號扮演重要角色。它能指出徵兆,例如:失衡、軸承損壞或撞擊,若初期未發現這些狀況,後續可能導致機器故障。已偵測到的原始數據會傳送至外部裝置(例:宜福門VSE電子診斷裝置),以供進一步評估。
堅固耐用:微機電系統(MEMS)測量原理
VSM102加速度感測器內建MEMS晶片(電容測量原理),專為苛刻的工業應用而設計。多虧有了MEMS技術,使用者透過電子診斷裝置(自我檢測),即可主動檢查感測器是否正常運作。
廣泛相容:符合整合式電子壓電(IEPE)標準
感測器按照IEPE訊號傳輸其數據,IEPE是已確立的標準,適用對象包括加速度感測器。IEPE裝置的優勢在於其一致的高靈敏度 – 不論連接纜線的類型與長度。