• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

控制櫃之外:在現場直接進行震動診斷

  • 適用於分散式用途的堅固 IP 67 外殼
  • 由於使用標準M12連接,可以快速無誤進行安裝與改裝。
  • 六個訊號輸出,蒐集所有相關數據,用於狀態監控
  • 自動化與IT網路間的整合分離
  • 與所有常見的加速度感測器相容

適用於高效且分散式的震動診斷

VSE9xx 診斷系統擁有堅固的 IP 67外殼,可直接安裝於現場。它能評估多達 4 個動態訊號(例如:加速度),並透過乙太網路或現場總線傳輸數據。
另外還有兩個額外的輸入(1個脈衝訊號與1個類比訊號)可用來進一步蒐集與狀態監控相關的資訊,像是速度與溫度。

輕鬆整合至現有系統中

IP 67 VSE 非常適合用於簡易改裝震動監控系統,以配合您現有的安裝設備。宜福門完整的 IP 67 產品內容,包含了開關、IO-Link主站、電源供應器與edgeDevices,讓您在改裝系統時,能擁有最大的靈活度。大幅降低安裝的時間、空間與成本。

連接技術