Hong Kong SAR China. United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 最少突出下的最大感應範圍

最少突出下的最大感應範圍

  • 由於近乎齊平式的安裝,擴大了感應範圍,帶來額外的效益
  • NO與NC在同一個裝置,可減少庫存
  • 高溫度範圍,確保應用通用性
  • 外殼設計能快速安裝在完美的安裝深度下
  • 防護等級為IP 65至IP 69K,高抗侵入性

一個感測器滿足不同應用

無論是工廠自動化、涉及冷卻劑與潤滑劑的應用或移動車輛應用:由於其通用性與長期可使用性,這些電感式感測器結合了高效能、溫度穩定與防護等級,獲得使用者認可。

近乎齊平式的安裝

此外,它們更結合了高感應範圍與近乎齊平式的安裝。這項結合能防止裝置產生機械方面的誤差。對感測器的損壞也因此降到最低。安裝方式清楚明瞭:只要將感測器栓入螺紋末端,就能完美契合。