搭載 IoT 連接技術,適合現場應用的 IO-Link 主站
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/529642195_man_operator_control_process.jpg?v=-613461111)
OT 與 IT 層級之間的安全交換
即便在工業 4.0 的現代化世代下,避免系統基礎建設遭受外部影響仍是首要任務。
IO-Link 主站模組搭載 IoT 連接技術,可充當自動化網路中的分散式閘道,連接感測器後可將數據轉發至現場總線。至於與 IT 層級的連接,則是透過獨立的 IoT 乙太網路插座連接。數據會透過已建立的 TCP/IP JSON 介面傳輸。這讓您能在 IT 層級與 ERP 系統中處理相關的製程數據,同時維持設備的安全性。
使用 moneo configure SA 輕鬆設定參數
moneo configure SA 軟體採直覺化設計,可自動偵測整個 IO-Link 基礎架構,並清楚地將其安排在已定義的樹狀架構下。它不但能個別顯示主站和感測器的參數,還可進行集中管理。
現場總線模組堅固耐用,應用要求再嚴苛也不怕
由於模組外殼採用特殊材質,可有效防止異物侵入,因此適用於冷卻應用或直接安裝於食品產業的潮濕環境中。Ecolink 技術可確保 M12 連接器與電纜穩固連結,完全無懼異物入侵。
連接 IO-Link 致動器時,還可透過配件提供額外的輔助電源。纜線可達 20 公尺長。