跳至主要內容
You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 速度監控利器,採緊湊型設計

速度監控利器,採緊湊型設計

監控速度最簡單的方法

無論是輸送帶、皮帶傳動、離心機或螺旋輸送機:
無論是旋轉或是線性運動,若想監控速度是否過低或過高,這款緊湊型速度監控裝置將是您最佳選擇。本產品通過 ATEX 認證,即使在危險環境(例如糧食加工)下也能運作。

麻雀雖小,五臟俱全

儘管本產品的M18 外殼採緊湊型設計,卻同時整合了脈衝產生電感式感測器與速度估算單元,盡可能地為使用者節省空間。由於金屬外殼堅固耐用,因此無須安裝額外的防護外殼。

緊湊型速度監控器細節一覽

輸送類使用案例

挑戰

無論是輸送帶、螺旋輸送機或斗式輸送機:為了避免大量物料堆疊造成意外停機,隨時監控輸送系統的運作是否順暢相當重要。

解決方案

  • 透過分散式感測器監控機台是否正常運作
  • 一旦輸送系統停止,感測器可以立即示警
  • 控制器無須自行估算複雜的脈衝及頻率,因此控制時更能揮灑自如。

測量數值原則

基本運作原則
– 旋轉軸上僅需一個阻尼元件
T=1/f
感測器利用兩個阻尼事件之間的時間計算速度
可調整額定速度
當速度超過或低於額定值時,可透過一個可配置的輸出訊號進行調整
機台啟動穩定
可調整啟動延遲功能,避免誤觸情況發生

IO-Link 提高整體價值

感測器可透過 IO-Link 提供更多資訊:

  • 速度值
  • 最大與最小值
  • 開關點

IO-Link 讓參數設定變得更加簡單,例如:

  • 啟動延遲
  • 運作模式(單點模式、視窗模式、雙點模式)
  • 利用示教功能讓開關點設定更方便

在設定環的協助下,可於現場手動調整感測器