SBT高溫流量感測器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/p_f_e_w_300_000128_sbt633_02.jpg?v=1026138448)
- 提升溫控製程中的效率與品質
- 持續監控保形溫度控制
- 反應迅速且高度重複,實現精準的的製程控制
- 搭配溫度感測器的現代化能源管理
- 可耐受溫度最高達180 °C,壓力最高達30 bar
高效生產,確保品質達標
SBT流量感測器專為符合溫度及壓力的高標準所設計,可有效確保製程效率,例如:射出成模工廠、輪胎生產或肉類替代品生產。本感測器可判別保形溫度控制所使用的介質流量速率,以便在不同的製程階段中加熱或冷卻模具。此外,在整道製程中完全不受氣泡影響。
精準到位的測量值與製程控制,有效降低不良率。
由於具有高重複性,即便流速極低,在前期階段就能夠偵測到偏離設定值的情況。避免過早或未完全冷卻導致不良率大增。
透過持續監控,在前期階段即可偵測到維護需求。
礙於加熱或冷卻介質的特性,在射出模具中用於保形溫度控制的管路會隨著時間漸漸堵塞。石灰或髒污粒子等廢棄物會減緩,甚至阻礙加熱或冷卻介質的流量。因此,未充分加熱的操作介質將無法均勻散佈,或無法完全冷卻。兩者均會導致產品品質不良。
利用篩孔大小約為200 μm的過濾器,過濾游離的髒污粒子。本感測器重複性高,再加上反應時間短,有助於在管路系統堵塞時迅速偵測維護需求,讓系統在前期階段獲得修復。
現代化能源管理
在溫度控制製程中,監控流量與溫度已被證明有其必要。換言之,用戶可透過精確的溫度及流量控制,輕鬆對製程中的能源消耗進行監控與最佳化。
此外,測量流量時可於短時間內迅速反應,因此高循環次數也不成問題。測量溫度時,則可運用TM5101(最高達 150 °C)或TA2212(最高達200 °C)等強固型感測器。