You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 用於 PROFINET 和 EtherNet/IP 的 I/O 模組

用於 PROFINET 和 EtherNet/IP 的 I/O 模組

針對現場應用的乙太網路模組

分散式 IO 模組可作為二進制感測器/執行器和現場總線之間的閘道。這意味著現場的二進制輸入和輸出信號可直接透過現場總線傳輸。現場總線拓樸架構中不再需要其他傳輸系統。

堅固且永久緊固

與 ifm 的 ecolink 連接技術搭配,ifm 模組是完美的選擇,即使對於最困難的應用也是如此。材料和生產方法與久經考驗的 EVC 和 EVF 產品系列的 ifm 跳線相同。ecolink 技術保證了連接電纜可靠、永久防侵入的 M12 連接。

透過數位輸入/輸出模組擴充

新的乙太網路模組是 ifm IO-Link 主站系列的完美補充。它們具有相同的設計、連接埠設定和標準化 M12 連接。上方 4 個輸出埠允許高達 3.6 A 的輸出電流,下方 4 個連接埠可連接感測器。

整合的計數器功能

感測器脈衝在模組內進行計數,並作為計數資料包循環傳輸到 PLC。這樣可實現準確計數,不受控制器循環時間影響。因此可以使用不同的開關邏輯來直接控制輸出。

強大的電壓供應

對於電源,PerformanceLine 模組包含 2x16A L 編碼 M12 連接。因此可實現菊鍊功能。StandardLine 模組提供 3.9 A (US) 和 4 A (UA) 的 A 編碼 M12 連接。

產品