• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 傾角感測器
  2. 動態傾角感測器

動態傾角感測器

針對突發且迅速移動的解決方案

融合3D加速計與陀螺儀資料,達到極高的準確度

能補償加速度的傾角感測器特別適用於移動的機械或車輛上,能配合突發性的移動、衝擊及震動,這種應用對快速反應能力以及高訊號品質有相當要求。此類型的傾角感測器結合了3D MEMS加速計以及3D陀螺儀。

加速計間接測量傾斜度(如靜態傾角感測器),而陀螺儀則是確認旋轉速率。
如同在 「靜態傾角感測器的限制」中所提到的, 非刻意偵測到的外部加速度對於加速計有很大的影響,但是對於陀螺儀測量的旋轉速率的影響則有限。
創新的智慧演算法能結合兩種測量原理的訊號,如此一來,上述提及的影響便能完全抵銷,且輸出零延遲。

擁有六自由度的JD系列動態傾角感測器

JD系列的動態傾角感測器在訊號品質及反應特性方面,設下了全新的高水準門檻。其採用了3D陀螺儀感測器以及3D加速度感測器。
一具有智能感測器融合濾波器的6軸慣性測量單元,在此基礎上能提供準確的傾斜數值。許多像是在移動應用上,因為震動、衝擊或啟動與減速行為所產生的干擾,不會影響到測量數值。

動態傾角感測器[JDxxxx]的附加功能

動態傾角感測器的主要目的是提供穩定(且經加速度補正)的傾斜角度數據,而無需額外設置任何感測器參數。不過,配備CANopen或J1939介面的動態傾角感測器,還能夠輸出三軸上分別的加速力(加速計)以及旋轉速度(陀螺儀)。這些測量值皆儲存在可映射的CANopen或J1939物件上。

  • 在單一或多個軸上監測加速力的功能,可以應用在控制器端,增添附加功能或安全性功能。在超過一定的加速度閾值時,控制器能自動停止機械運轉。
  • 有了z軸旋轉速度的資訊,就能夠測量機械水平(偏航)旋轉,進而偵測各個車輛行進方向。