現場直接供電
就近使用現場電源,不再受限於控制櫃供電!
過去幾年來,隨著能直接安裝在現場的 I/O與感測器元件、控制器與 HMI的數量激增,整體控制架構中的絕大部分都能直接安裝在機台上。然而,直到現在,電源供應設備總是需要安全集中放置在遠處的控制櫃中。劣勢:在遠距下,欲分配 24 V的供應電壓需要較高電流,才能提供所需的功率負載量。這會導致功率流失,且需要更大的導體橫切面。
利用IO-Link,分散分配24伏特電壓,中央監控電源供應
宜福門的 IP67 電源供應器,能直接安裝於現場,分散式供應電源。這能以更高的電壓,傳輸至更遠的距離,而在傳輸相同電量下,所需的電流量更小,進而避免功率流失。此外,現場配備 IO-Link 的 24V 電源供應能以電腦輔助,進行監控、配置與診斷。因此,能從中央位置快速解決需要修復的故障狀況。這樣一來,能提高機台正常運作時間;系統的整體效率也提高。
詳細的智慧電源供應內容
產品優勢
智慧電源供應器的優勢為是什麼?
堅固耐用的 IP65/IP67 外殼能避免發生電子與機械方面的危險。此外,還整合了突波保護器,免除了外部電路防護的必要。
透過單一纜線為感測器與驅動器供電,能夠保護各自的電流分配,減少感測器(Us)與驅動器(Ua)的功率流失,或僅是使用T型分配器來分離兩個電源供應。
12段LED長條圖會顯示整體系統的電流需求,以及個別管道的電流需求,作為每個單一輸出電路防護配置的百分比。
在每個輸出電路上,都能即時配置具有預警及使用診斷功能的整合輸出防護。整合斷路器能保護您的系統,避免過載與短路,且可獨立於1到12安培間進行配置。
為確保在需要的地方提供足夠高的電壓,在配置系統時需考慮纜線電阻。系統的作業電壓可於配置選單中設定,數值可訂於 24 到 28V 之間。建議計算所有已安裝系統的電壓降。
常見應用
Robotics
機器人工業仰賴獨立現場控制系統,這類系統通常沒有控制櫃,或是控制櫃空間非常有限。可靠的電源供應適合工業等級應用,確保機器人系統能以最高效率運行;此外,也不再需要控制櫃(或至少能降低需求);整體而言,控制系統整體的重量與占地面積都能優化。
電子斷路器配置的靈活度與負載能確保裝置標準化,並且幫助減少整體運作成本。
產品追蹤與物流
內部物流或物流追蹤系統的成功關鍵在於其配置與架設的難易度。由於不再需要控制櫃,追蹤系統可以安裝在系統中的任一處,無須採用傳統安裝方式。
無論是考慮安裝單一UHF讀取器以進行封閉堆高機區域的進出管制、適用於周邊控制與追蹤可重複利用物品的門式裝載解決方案,或是農業或礦業領域中的戶外追蹤:簡單快速安裝才是關鍵,而遠端診斷與控制則是不可或缺。
即時維護
我們經常為了在初期能偵測到損壞,而針對震動與溫度感測器進行改裝,以配合單一機台。這些必須傳輸數據的感測器與元件不需要控制櫃。但是供應電壓從哪來呢?答案相當簡單,就是來自直接安裝於現場的電源供應。
組裝元件
組裝元件是用於符合成本效益的日常作業自動化。關於這些應用,尺寸與效能的界線不斷擴展。排除了對控制櫃的需求後,在初期安裝與機台使用期間,都能節省許多時間,並且幫助大幅提高元件在整個使用壽命中的生產率。
整合的電子斷路器能即時回饋負載資訊,以及快速診斷錯誤,讓機台能立刻修復並重新運作 – 以上所有功能無須控制櫃就能實現。在單一纜線中的兩個獨立輸出電路實際上為獨立作業,而透過單一纜線,能分離感測器(Us)與驅動器(Ua)。
IO-Link帶來更高的附加價值
- 設定輸出電壓
- 傳輸目前的輸入與輸出電壓
- 傳輸目前每個管道的電流
- 設定跳脫電流
- 傳輸跳脫原因與管道
- 重置已觸發的管道
- 傳輸內部溫度
- 運行時間計數器