依照應用種類,選擇壓力感測器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
宜福門提供眾多電子壓力感測器,可滿足各種工業應用的需求。所有裝置皆具備強固耐用的外殼,且不需要移除活塞或彈簧等零件。宜福門感測器高度防衝抗振,操作時既不怕磨損,也無須維護。
感測器類型 | 測量範圍 [bar] | 介質溫度 [°C] | IO-Link | 液壓應用 | 造船業 (DNV·GL核准) |
工具機 | 水性介質 | 氣體/壓縮空氣 | 黏性介質 與有懸浮粒子的介質 |
靜液壓水平量測 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
適合工業應用的 壓力感測器(附顯示器) |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
適合工業應用的 壓力感測器(無顯示器) |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
適合移動式應用的 壓力感測器 |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
適合衛生應用的 壓力感測器(有顯示器) |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
適合衛生應用的 壓力感測器(無顯示器) |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C