You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 溫度感測器應用
  2. 建築施工技術

結構技術

宜福門一件式設計

一般RTD組裝採用頂室設計。請見下方針對此設計的問題統整。 許多宜福門的溫度儀器是由焊接316不鏽鋼IP69K密封結構組成。此類完全校準且開箱即安裝的一件式設計解決了頂室系統常見的漂移問題。

  • 不需要匹配、組裝或校準。
  • 許多裝置提供了額外的功能,例如4位數數值顯示或狀態LED燈以顯示使用時的運行狀況。
  • 由於感測器是在工廠中完全組裝、校準以及測試完成,許多感測器有著可下載的校準認證。宜福門可以提供這個免費的服務,以確保準確度符合我們生產及品質。

其他宜福門的一件式結構包含:

  • 由於RTD和電子設備已經整合,皆在生產時一併校準。與多零件累加準確度相反,提供了單一數值的準確度。
  • 只需要6位數的商品編號就可以輕鬆訂購,而無需指定每個零件以及很長的零件編號(20位或更多)。

使用這個結構的儀器為 TATD 以及 TCC 系列。

競爭者頂室

溫度儀器最常見的結構方式之一為頂室組裝。其包含探針本體、製程連接器、連接螺帽、頂室以及一個端子或一個傳送器端子圓片。這些個別的零件會組裝再一起並手動接線至螺絲端子。

完成的組裝有幾個缺點:

  • 這是一個開放的系統。所有的零件都會受到濕氣影響。此濕氣會影響到敏感的毫歐姆電阻值,導致漂移。
  • 許多應用會受到腐蝕性材料影響。這些使漂移的影響更加複雜,並降低了訊號準確度。
  • 由於頂室系統需要組裝,較難確保正確的校準。任何改變,像是拴緊端子或更改傳送器圓片,都會需要再次的系統校準。此類型的開放系統需要持續的校準調整,且會因為維護所需而產生較高的持有成本。