You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 溫度感測器應用
  2. 量測技術

量測技術

薄膜尖端設計

宜福門使用高精密科技工藝。首先將RTD元件黏接至薄膜載具上。這減少了電導線的熱質量。接著將薄膜載具及RTD元件黏貼至特殊組裝載具。此載具將RTD元件精準定位在正確位置上,並且以一致的力度將RTD預載至探針內護套壁上。這使RTD元件能夠直接直接且維持一致性的控制與護套的接觸,進而將RTD元件與製程介質分離所產生的熱質量最小化。結果是 – 快速且可重複的反應!

Sensor tip construction

一般的RTD及溫度儀器有感應元件以封膠安裝在護套管的尖端。封膠的作用類似絕緣體,減緩熱能傳送到RTD元件的速度。通常,RTD元件的位置無法控制,只能透過其導線降低至護套高度並黏合到適當位置。這些因素都會導致均一性,可重複性和反應時間不佳。

宜福門使用薄膜尖端設計的儀器包含 TN, TRTATKTVTT and TM 系列。

金屬黏合尖端

此宜福門設計使用了革命性的製程,以金屬黏合的方式將RTD直接黏合至探針尖端的鍍銅內壁上。有了直接金屬黏合提供了理想的熱能傳送,其產生的熱質量相當低。金屬黏合科技消除了所有聚合物零件,讓感測器能夠在更高溫的環境下使用。此外,尖端構造提供了比我們目前已經相當快速的薄膜設計2倍快速的反應時間。

下方的圖片展示了薄膜結構與金屬黏合結構間反應時間的差異。

金屬黏合構造非常適合:

  • UHT(超高溫)巴氏殺菌過程
  • HTST(高溫短時)巴氏殺菌過程
  • SIP(原位蒸汽)法
  • 需要快速反應時間及重要溫度測量的連續製程

宜福門的 TA2系列儀器用於食品及飲料 / 衛生應用,採用了金屬黏合尖端構造。

自我驗證雙元件尖端

TCC系列儀器的設計包含兩個感應元件,能夠自我偵測,以及若有任何訊號飄移發生時會發送警示。PTC(正溫度係數)元件會隨著溫度增加而增加其電阻。NTC(負溫度係數)元件會隨著溫度增加而降低其電阻。

因為PTC及NTC對於溫度變化的反應為相反方向,微處理器便能夠測量兩個元件間的差異,並準確地對使用者針對潛在降低提供警示。

紅外線無接觸技術

紅外線溫度儀器,有時又稱為高溫計,偵測從物體發出的紅外線(IR)輻射量。透鏡會將紅外線輻射量集中在偵測器上,將能量轉換成電子訊號。這項科技不需要接觸就能夠測量距離外的物品溫度。

所有溫度高於 -273°C(0 K)的物品會輻射一定程度的紅外線能量。物品能夠發射此能量的能力稱為放射率(ε)。許多因素都會影響物品的放射率,包含材料及表面加工。例如,拋光的金屬比起表面粗糙的金屬有更低的放射率。放射率的資訊可以從網路資料、課本等地方取得,但是實際的數值可能會因為目標周圍環境、形狀及其他因素而產生變化。此表格提供一些範例:

放射率ε

材質 [%] 材質 [%]
黑色本體 100 玻璃 85...95
石墨 98 氧化鐵 85...89
皮膚, 人類 98 琺瑯質 84...88
烤箱 96 石膏 80...90
瀝青(屋頂紙板) 96 木頭 80...90
92...98 紡織品 75...88
瀝青 90...98 散熱器 80...85
餐桌爐 95 氧化銅 78
大理石 94 燒磨土 75
黑色橡膠 94 氧化鋁 76
磚頭 93...96 皮革 75...80
泥土 92...96 過燒磚,釉面 75
油漆與亮漆,霧面 96 70...94
油漆與亮漆,亮面 92 鋼,紅色氧化 69
石灰石膏 91 塑膠,不透明 65...95
90 混凝土 55...65
水泥 90 黃銅,氧化 56...64
烤箱中的麵包 88 鋼,防銹的 45

紅外線高溫計非常適合:

  • 偵測非常高溫的物品(高達4500 °F)
  • 測量類似物品的溫度(精確測量所需的放射率因素)
  • 瀝青製造、鋼廠、玻璃廠等產業

宜福門在我們的 TW 系列中提供紅外線溫度感測器。