You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 溫度感測器應用
  2. 水性介質

水性介質

感測器列表 溫度
範圍
嵌入
長度
訊號 結構 視覺化 考量點

TN
-50…150 °C 45...150 mm •傳送器
• 開關
• IO-Link
整合 • 數值顯示
• 狀態 LED
• +/- 0,3 K 準確度
• 雙色顯示
• 直覺式3按鈕控制

TR
-100…600 °C RTD
相依
•傳送器
• 開關
• IO-Link
模組 • 數值顯示
• 狀態 LED
• +/-0,3 K 準確度
• 接受 2-、 3- 以及4線 RTD
• 雙色顯示
• 直覺式3按鈕控制

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• 傳送器
• IO-Link
整合 狀態LED燈 • +/- 0,3 K 準確度
• 反應時間快速
• 設計精實且全焊接不鏽鋼結構

TD
-50…150 °C 30...350 mm • 傳送器
• IO-Link
整合 • 數值顯示
• 狀態 LED
• +/- 0,3 K 準確度
• 高彈性製程連接
• 設計精實且全焊接不鏽鋼結構

TP
-50…300 °C RTD
相依
• 傳送器
• IO-Link
模組 狀態LED燈 • +/- 0,3 K 準確度
• 將RTD轉換為類比輸出及IO-Link
• 自動偵測RTD類型

TK
-20…140 °C 50...250 mm 開關 整合 狀態LED燈 • +/- 3 K 準確度
• 透過兩個設定環輕鬆調整設定
•兩個切換輸出具有固定遲滯性
•機械鎖避免意外變更調整

TV
-50…150 °C 25...30 mm • 開關
• IO-Link
整合 • +/- 0,3 K 準確度
• 2個可程式設計的切換輸出
• 設計精實且全焊接不鏽鋼結構

TT / TM
-40…150 °C 平面式安裝
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD 探針 • Pt100以及Pt1000 A等級 RTD
• 整合製程連接
• 連接至評估裝置

TS
-100…600 °C 多樣 RTD 6, 10 mm 纜線RTD 探針 • Pt100以及Pt1000 A等級 RTD
• 高彈性製程連接
• 電纜長度達10公尺
• 連接至評估裝置
TCC -25…160 °C 30...1000 mm •傳送器
• 開關
• IO-Link
整合 狀態LED燈 • +/- 0,2 K準確度
漂移偵測保持製程安全
• 設計精實且全焊接不鏽鋼結構