感測器列表 |
溫度範圍 |
嵌入長度 |
訊號 |
結構 |
考量點 |
![](/responsive/medium/thumbnail/content/gallery/us/overview/table-icons/temperature/ta2415.png?v=-2080224721)
TA |
-50…150 °C |
25…200 mm |
傳送器 |
整合 |
• +/- 0.3 K 準確度
• 4…20mA類比輸出
• DEUTSCH,AMP或M12 墊子連接
• 整合製程連接 |
![](/responsive/medium/thumbnail/content/gallery/us/overview/table-icons/temperature/tu4105.png?v=-2143660958)
TU |
-50…150 °C |
25...50 mm |
傳送器 |
整合 |
• +/- 0.3 K 準確度
• 0.5…4.5VDC類比輸出
• DEUTSCH,AMP或M12 墊子連接
• 整合製程連接 |
![](/responsive/medium/thumbnail/content/gallery/us/overview/table-icons/temperature/tm5101.png?v=-2143757541)
TM |
-40…150°C |
25 mm |
RTD |
具有整合製成連接器的6mmRTD探針 |
• A等級準確度Pt100
• M12連接可以輕鬆接線
• 整合製程連接 |