You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

AMR技術

AMR元件是由一層薄薄的 MU 金屬組成(高導磁合金)。
鎳鐵合金層的厚度僅 20 nm。當這層被磁場影響時,其電阻會改變(與GMR元件雷同)。AMR技術偵測範圍較窄,且遲滯現象較小。因此,這項技術非常適合短程汽缸或高精度應用。

GMR技術

GMR元件由三層材料組成。其中兩層是由鈷組成(具磁性),另一層是銅(無磁性)。這幾層的電阻會根據其磁化強度而有所不同。
因此能運用外部磁場來改變電阻。感測器能偵測到對電阻的影響,進而進行切換。

GMR技術非常可靠。
然而,在較不利的情況下,可能會有數個切換點。如果在汽缸裡安裝了強大的永久磁鐵,就會發生這個情況。偵測範圍(感測器可透過磁鐵切換的範圍)非常廣,而遲滯現象也較大。

磁簧技術

磁簧開關是以兩個重疊的金屬接觸板組成。如果未與磁場作用,開關接觸會處於閒置狀態。這代表在正常情況下,電路是開放,而沒有電流可以流動。一旦磁場超過一定的強度,接觸板會關閉。讓電流可以流動。若磁場再次減弱,接觸板會打開,開關會再次變回閒置狀態。
這些接觸板位於玻璃管內。

AMR、GMR與機械磁簧感測器的比較

  AMR GMR 磁簧
 
類型 半導體輸出 半導體輸出 機械磁簧接觸
使用壽命 無限次循環 無限次循環 100萬次至200萬次循環
重複性
反應時間
敏感度
溫度穩定度
對強大磁場的反應 可能有數個切換點 可能有數個切換點
短程氣缸適宜性

活塞震動敏感