• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 汽缸感測器
  2. 適用於氣壓缸的感測器

適用於氣壓缸的感測器

汽缸感測器會用來偵測氣壓缸上面的活塞位置。感測器會直接安裝在汽缸上。並透過無磁性材質(例如:鋁、黃銅或不鏽鋼)的外殼壁,偵測附加在活塞上的環形磁鐵。感測器可以直接安裝在T型槽與C型槽汽缸上,也能使用適配器,安裝在圓柱型、緊桿型、圓管型或梯形槽的汽缸。

T型槽汽缸

T型槽是氣壓缸最常使用的槽型。一般而言, 不需要配件 就能安裝宜福門的T型槽汽缸感測器。感測器可以直接推入槽中,並且以固定卡箍固定。
在寬度5.1到5.7mm的T型槽中,無須配件就能安裝汽缸感測器,而卡箍的有效高度應該在3.3與4.5mm之間。

汽缸 橫斷面 常見製造商
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

C型槽汽缸

C型槽在亞洲地區較常使用。一般而言, 不需要配件 就能安裝宜福門的C型槽汽缸感測器。感測器可以直接推入槽中,並且以固定卡箍固定。
而使用T型槽適配器 E11928,也能將C型槽感測器安裝在T型槽中。
在寬度3.0到3.3 mm的T型槽中,無須配件就能安裝汽缸感測器,而卡箍的有效高度應該在3.0與4.0 mm間。

汽缸 橫斷面 常見製造商
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

無繫緊桿型或緊桿型的汽缸

原則上,無繫緊桿型或緊桿型的汽缸,其結構相似。若在氣壓缸上找不到額外的槽,則需要使用配件來安裝汽缸感測器。所提供的配件 是專為宜福門的 T型槽感測器 設計。必須根據卡箍寬度挑選安裝配件。

汽缸 橫斷面 常見製造商
Festo
SMC C96

圓柱型汽缸

圓柱型汽缸沒有固定槽,或像是緊桿的固定元件。因此, 必須要使用配件 以便安裝 T型槽汽缸感測器。而配件選擇會根據活塞直徑與材質而異。

汽缸 橫斷面 常見製造商
Festo DSNU
SMC C85

梯形槽汽缸

梯形槽或燕尾槽通常會比傳統T型槽更寬。因此,必須要使用配件 以便安裝 T型槽汽缸感測器。而配件選擇會根據汽缸槽的寬度而異。

汽缸 橫斷面 常見製造商
Festo DSNU
SMC C85

製造商專屬特製的汽缸槽

除了市面常用的汽缸類型外,也都有製造商專屬特製的的汽缸槽。客製化適配器 可以用來將 T型槽汽缸感測器 安裝在這些汽缸上。

安裝於製造商專屬特製汽缸的適配器

根據應用來挑選

應用 優勢 前往產品頁面

焊接
  • 包裹 Safecoat 的連接器
  • PTFE 導管可防止焊接飛濺造成的損壞
於焊接應用中使用

高壓清潔
  • 防護等級 IP69K
  • PVC 纜線
於潮濕環境中使用

於危險區域中使用
  • 適用於本質安全的電路
  • 需要 Namur 開關放大器
  • 可用於所有 Atex 區域
Atex II 1 D / G
  • 可應用於 22 區
Atex II 3 D
  • 可應用於 2 區
Atex II 3 G