ISO 校準壓力
可以根據兩個不同方法,進行比較測量 - 使用壓力參考裝置或使用高精確度壓力補償器,搭配已知質量塊。
壓力控制器是精密壓力調節器,內建電子壓力產生器。這些通常配備觸控螢幕,因此能夠直觀操作。設定指定目標值或選擇已編程的步驟後,控制流程隨即啟動。測試之下的裝置數值隨後會與參考目標數值進行比較,並且記錄下來。因此,壓力控制器能夠精確且自動達到想要的壓力測量結果。
相反的,重錘式壓力試驗器則是用來針對已知直徑的活塞汽缸,施加特定力道後,實行特定的壓力值。實務上,會在活塞上放置已知質量塊,以達到此效果。取得結果為參考壓力,可直接於測量點上取得。
在測量範圍 -1...1bar、-1…10bar 以及 0...700bar 間,以測量範圍最終值的 20% ,以階差的 6 個測量點為基礎,來執行校準。預設上,會以原廠設定使用類比輸出(電流),或是另行他法,在視覺上使用設備的顯示器或類比輸出(電壓)來進行校準。