• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 技術支持
  2. 校準服務
  3. 流量感測器

流量感測器校準

ISO 校準流量(水)

會使用參考裝置,進行用於測量液體的流量感測器參考測量。

在參考測量過程中,介質會流過尚待校準的測量儀器,以及另一個預先校準的參考裝置。通常會使用科氏力流量計,由於其測量原理能測量不受溫度與壓力影響的質量流率,以達到非常高的準確度範圍。

會以 3 或 4 個測量點為基準來進行校準,測量點會分散在流量範圍中。通常,校準點是在相關測量範圍的 10%、25%、50% 與 100%。一般說來,液體流量感測器的校準最終流量數值為每分鐘 600 公升。尤其是具備高測量範圍的裝置,在校準時尤其需要考慮這點。預設上,校準會以原廠設定使用類比輸出(電流),或是視覺上使用設備的顯示器或類比輸出(電壓)進行。

ISO 與 DAkkS 校準流量(空氣)

壓縮空氣計的比較測量是以臨界噴嘴為基礎進行。

在校準期間,會使用第拉瓦噴嘴中的超臨界壓力,測量介質會在大氣條件下吸入噴嘴加速流率,使噴嘴最小直徑處達到音速。當達到此臨界條件時,流率則會被限制為一個固定值。

這項校準會以 6 個測量點為基礎,測量點會分散在流量範圍中。通常,壓縮空氣的校準與工業氣量計的最終數值為 700 Nm³/h。預設上,校準會以原廠設定使用類比輸出(電流),或是視覺上使用設備的顯示器或類比輸出(電壓)進行。