• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

CorPower Ocean – 藉助ifm自動化解決方案將波濤轉化為電力

能源生產
可再生能源
工業 4.0
工業物聯網平台 moneo
工業通訊
IO-Link
應用報告

CorPower不斷開發波濤能轉換器,堅持不懈地追逐著將波濤化為電力的理念。利用波濤能的挑戰在於設備設計:不僅要足夠堅固,能夠承受最嚴苛的風暴侵襲,更要能夠產生相較於自身體積與成本的足夠電力。

CorPower成功克服了這一困難,方法便是利用本身透明、且在風暴中能夠得到充分保護的設備;相較於其他頂尖海洋解決方案,該套設備每噸能夠產生約五倍以上的電能。出於海洋嚴苛的環境條件,設備所運用的感測器必須具備針對振動的高耐受性,同時需要在控制與監測用途上能夠遠程存取。

CorPower運用的技術有EtherCAT、IO-Link主站、壓力感測器、溫度感測器、流級感測器、濕度感測器與電子斷路器等。萬物互聯。絕大多數資料均可透過IO-Link存取,同時可利用moneo設定設備和分析回傳的資料。

我們的客戶

扎根瑞典的CorPower Ocean設計、建造與安裝統包解決方案,客戶得以藉助海浪產生清潔能源。

我們的客戶

扎根瑞典的CorPower Ocean設計、建造與安裝統包解決方案,客戶得以藉助海浪產生清潔能源。

宜福門的IO-Link 系統

透過宜福門的 IO-Link 系統,進行點對點通訊

IO-Link 由業界領先的感測器、致動器和控制製造商開發而成這項成果是標準化現場總線獨立介面,用於自動化。這為使用者提供了簡易不複雜尋址的點對點連接。二進制開關過去僅限於簡單開關訊號或類比數值,現已發展為智慧型感測器。

最新成功案例

來自各行業的鼓舞人心的應用報告、案例研究和影片展示了我們的客戶如何利用宜福門的解決方案成功節省成本。同時,機器的效率和功能通常可以提高。