- 超音波感測器
- 技術
更多優勢、更少限制:超音波技術如何運作
超音波感測器偵測所有反射聲波的物品。為計算距離,它們會測量計算傳送及接收到反射聲音訊號間的時間差。目標物的顏色、透明度及表面反射率皆無影響。
比較超音波感測器與其他位置偵測產品
本圖表比較各種具有一定影響的技術表現。
超音波 | 電感式 | 電容式 | 光電性 | |
---|---|---|---|---|
遠距離的物品 | ||||
不受顏色/透明度影響 | 1 | |||
不受材質影響 | ||||
溫度波動 | ||||
感測器上的沉積物 | 2 | 3 | ||
外部光線抗擾性 | ||||
周圍高濕度 |
1) 例如:薄型、清澈透明膜/玻璃
2) 若未過量
3) 若無導電