• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. M18 Cube 金屬外殼感測器:小巧強大
  2. PMD 感測器技術

雷射測距感測器運用光飛行時間技術精確測量

重點功能簡表:

  • 可靠的長距離光電檢測
  • 絕佳抗反射和背景消隱功能,可靠切換訊號
  • 進行小零件的高精度檢測
  • 不受物體顏色影響,處理難以檢測的表面仍游刃有餘
  • 產品分為雷射防護等級 1 和 2 兩種

工作原理

感測器使用雷射發送調變光波,將受測物體的反射光訊號與發射光進行相位比較,然後根據產生的相移 (即光波「間距」) 確定光飛行時間,計算出感測器與物體之間的距離。

精確至毫米

宜福門的 PMD 感測器採用晶片內建系統,將感應元件和訊號評估電子裝置整合於稱為光子混合組件 (PMD) 的單一矽晶片上。產品優勢:創新的小巧設計可適應工業環境,測量精確度極高,而且價格僅為傳統感測器的幾分之一。

使用極小雷射光點,可精確檢測小零件,譬如在防錯應用方面。

輕易應付難以檢測的表面

PMD 技術獨特之處在於測距不受物體表面顏色影響,即使是環境光、反射、佈滿油的表面或極暗物體也不成問題。受測物體的量測角度可高達20度。

PMD 感測器可檢測肉眼不可辨的雷射防護等級 1 物體。它具備絕佳的抗反射和背景消隱功能,過量增益高,運作起來相當可靠。使用者能藉由簡易的三鈕介面或 IO-Link,將切換點輕鬆設定至毫米範圍內,並且能顯示當前的距離值。