最高水準量熱式壓縮空氣流量計
“一體式感測器”降低成本
新的量熱式壓縮空氣流量計與眾不同之處在於它是一款真正的全能型產品。 它不僅結合有溫度感測器,還帶有壓力感測器,讓用户可以一次讀取四個過程值(體積流量、壓力、溫度、累計流量=總流量)從而優化生產。 在一個感測器中整合多個測量參數不僅節省了大量的硬體成本(壓力感測器、溫度感測器、配線和輸入卡),還節省了安裝和維護成本。
給您帶來的好處
• 過程可靠性 經由監測壓力、溫度和體積流量實現製程可靠性
• 節省成本 經由能源監測、洩漏監測和以製程為導向的過濾系統維護節省成本
• 節省時間 因接線、維護和低安裝複雜性而節省了時間
流量測量
壓縮空氣監測一目了然,從而提高能源效率
將 SD 壓縮空氣流量計整合到現有或新裝置的維護單元上可提供更多優勢。 現在,工業用壓縮空氣的過程值可以經由整合的 TFT 顯示器在公用壓縮空氣管線網絡中進行有效監測。 提供有四種不同的顯示佈局可供選擇。 過程值還可以經由 IO-Link 傳送。
SD 能够精確監測流量,從而實現洩漏檢測和節能。 此外,該設備具備高重複精度,能够準確地將壓縮空氣消耗分攤至相應的生產線,同時還能優化產品成本計算。
壓力測量
操作壓力的有效監測
仰賴整合的壓力測量裝置,受污染的過濾系統的壓差和壓縮空氣系統的總體操作壓力均可得到最佳的測量,這是非常重要的,因為如果裝置包含的執行器操作壓力為 5 bar 而不是理想的6.3 bar,則裝載速度會降低 25%,生產率也會下降。 另一方面,操作壓力過大不會提高性能,反而會增加壓縮空氣的消耗和設備的磨損。
溫度測量
經由溫度測量最大限度地減小質量差異。
仰賴整合的溫度測量裝置,該壓縮空氣流量計能够監測易受溫度影響的過程(如乾燥)並確保生產質量。 該 SD 壓縮空氣流量計從而能够提高過程可靠性。
符合 DIN EN ISO 50001 標準綜合能源管理系統的依據
根據歐盟關於節能的指令 DIN EN ISO 50001,所有歐盟成員國均已承諾實現能源節約。
獲得能源税減税的要求是實施能源管理系統。 該標準要求記錄測量設備的校準情况,以確保測量數據的正確性和重複性。
對新的 SD 壓縮空氣流量計定期進行 DAkkS 校準,為可靠的能源管理系統提供了最佳依據。
校準證書
ISO 校準 SD(訂單代碼 ZC0020)
- 由製造商提供
- 語言: 德語/英語
- 適應用於特定產品,在訂購感測器時必須要求校準。 只有在設備返回後方可繼續下單。
流量感測器 DAkkS的六點校準(訂單代碼 ZC0075)
- 根據 DAkkS(德國認證機構)的要求創建
- 語言: 德語/英語
- 6 個流量值的校準(取決於標稱直徑)
- 適應用於特定產品,在訂購感測器時必須要求校準。 只有在設備返回後方可繼續下單。