You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

溫度衝擊和壓力

溫度衝擊測試透過將感測器暴露於較大的溫度波動 (例如巴氏殺菌流程中發生的溫度波動) 來檢查感測器的準確度。牛奶經過巴氏殺菌後,會在加熱至高達 72 - 95 °C 後迅速冷卻,以確保產品的保質期。即使由於溫度從零下到兩位數高溫的快速變化而密集使用 1,000 小時後,測量結果仍必須在指定的準確度範圍內,才能模擬十年的正常使用。

1,000,000 次壓力循環

需要泵和閥門將介質輸送到下游製程步驟以進行進一步加工。泵會產生持續振動,而快速打開的閥門會產生壓力峰值。在壓力峰值測試期間,系統會承受快速壓力峰值,明顯超過技術資料中規定的標稱壓力。經過一百萬次循環後,SM Foodmag 接受洩漏測試。

衝擊和振動

裝置在振動台上進行幾天的 X、Y 和 Z 軸密集衝擊和振動測試,以確保外部影響不會明顯影響其效能。在振動測試中每個軸多次接近 10 至 20,000 赫茲 (5 g) 的頻段,而在 20 g (18 ms) 衝擊測試中總共測試了 18 種不同的場景。

濕度和 IP69 負載測試

凝結測試中,在環境溫暖的情況下,冷媒將會流經管道系統和感測器。這樣,SM Foodmag 就會暴露在高濕度和由此產生的冷凝下數週。此外,還使用清潔溶液,以 80 °C 的溫度和 100 bar 的壓力,透過高壓從各個角度清洗設備。不得讓濕氣進入裝置。