You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. TCC溫度感測器
  2. 常見問答

常見問答

問:TCC的雙RTD元件系統和一般備援RTD 系統有何不同?

答:一般的雙RTD系統由兩個PTC(電阻隨溫度上升而增加)RTD 所組成。這兩個元件很可能來自同一個生產批次,亦可能暴露於相同的運作狀態下。這兩個元件可能存在相同程度的誤差,因此兩者測量值之間的差異也較小。這意謂著系統可能不會發出任何提示或警告。

TCC的雙元件系統則是由PTC和NTC (電阻隨溫度上升而減少) 所組成。因此,若產生誤差,會出現在相反方向。TCC 的整合校準檢測診斷將會偵測這個情況,並警告使用者。

問:相較於居禮溫度校準的溫度感測器,TCC 的校準檢測有何特點?

答:居禮溫度校準系統所使用的材料,只會在單一基準點改變其物理狀態。這款感測器在該基準點評估測得的溫度,並據此進行調整。TCC 的校準檢測則是在感測器全範圍 -13...320°F (-25...160°C) 內對測量值進行評估。若使用居禮溫度校準的感測器,若製程溫度不曾達到校準溫度,則永遠不會進行檢測。

問:TCC 感測器沒有按鈕。我該如何調整測量尺度,或是誤差警告和警示限制?

答:LR Device(QA0011) 是用來設置感測器的宜福門軟體。這讓您可透過筆記型電腦以 USB (E30390) 電纜進行連接並加以使用。您亦可使用IO-Link,遠端設定感測器。

問:不同 LED 顏色分別代表什麼?

答:TCC 的 LED 若為綠色,表示運作正常。若感測器偵測到測量錯誤,LED 會變成紅色。若測量值誤差超過預期值,LED 會變成藍色。關於這些狀態下的輸出行為詳細資訊,可在此查閱。