• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. TCC溫度感測器
  2. 極端環境測試

極端環境測試

宜福門希望您和我們一樣,始終對手中的測溫儀器深具信心。每個TCC 感測器都經過「超標準測試」,保證產品是目前市面上最穩定、最可靠且最準確的測溫儀器。在開發這款產品的過程中,我們的工程師找出誤差和故障的主要肇因,並在極端環境測試實驗室中,測試宜福門和其他三大製造商的產品。歡迎您一同瞭解測試結果。

溫度衝擊對誤差和感測器壽命的影響

CIP製程是測量儀器可能置身的最嚴苛環境之一。冷熱溫度持續交替會快速造成電子元件疲乏,因此導致誤差和故障。每一次的CIP循環都可能造成誤差。

我們在溫度衝擊試驗箱內模擬了CIP製程。儀器將完全浸泡在 -15°C 水中長達 10 分鐘,然後立即 (< 10 秒內) 轉移到 140°C 水中。每重複 50 次,我們便會在測得 123 °C 的溫度時測試誤差。

右圖顯示了各家製造商產品的測試結果。製造商 B 和 C 最後測量值的所在位置,即為產品發生故障時。請注意,圖中沒有製造商 A 的資料,因為該公司產品在兩次溫度循環後即已故障。TCC 感測器的測量數字僅誤差不到 0.2°C,且在 1,000 次循環後依然正常運作,我們的測試也到此結束。

流體速度對焊接強度的影響

對於高速流體和水錘造成的機械彎力,宜福門針對隨之而來的疲乏故障進行阻力測試。測試過程中模擬管線所承受的力量,並針對製程連接器和探頭管身之間的雷射焊接測量疲乏強度。絕大多數製造商都承認,此一焊接處是個破口。

由於我們無法確保安裝時的組裝方向,因此在測試過程中,我們對整個焊接處施以循環的流體力,作用於所有方向。此模擬展現了我們將最弱點(焊珠重疊處)暴露於循環流體力下時,焊接處受力的情況。紅色表示作用於焊接銜接處的最大應力。

為了在極端環境測試中試驗焊接強度,我們擷取探頭/連接組件並加以旋轉,同時施加 50 lbf 的作用力,直到銜接處斷裂。我們認為,透過這樣一套極端環境測試,可讓組件充分處於最嚴苛的環境。我們以50 mm長的探頭,從每家廠商各抽出3個樣本進行測試。