• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. TCC溫度感測器
  2. 開箱即現的效能

開箱即現的測量效能

宜福門希望您和我們一樣,始終對手中的測溫儀器深具信心。每個TCC溫度感測器都經過完整測試,保證是當今市面上最穩定、最可靠且最準確的測溫產品。

宜福門的校準實驗室經A2LA驗證,符合測量界最嚴格的ISO 17025國際品質標準。不僅實驗室設備可追溯至美國國家標準與技術研究院(NIST) 標準,生產線上的設備亦比照辦理。在校準實驗室中,我們依照規格書所列數值,對 TCC 系列產品的開箱即用效能加以測試,產品準確度及可靠性有保證。接下來,我們會比較TCC 系列和其他三大製造商產品的表現。

開箱即現的測量準確度

在我們的測試設備中,我們使用來自15個製造商全新無應力測量儀器測試,測試溫度共計5個: 5 °C、20 °C、65 °C、95 °C 及 123 °C。圖中每一點都代表一個測試點,水平方向的線則是各家產品規格。從TCC誤差甚微的情況可知,我們在製程中的精密控制度極高。

開箱即現的測量一致性

想知道感測器的測量結果是否可靠,效能一致性堪稱一大指標。在此,我們將比較個別測量數值與所有樣本平均準確度之間的差異,呈現效能是否一致。TCC效能在低於0.015°C的環境下仍保持一致,確保儀器能一次又一次地提供可靠的測量值。

準確度開箱即現,不受環境溫度影響

環境溫度變化會造成感測器電子元件偏移,進而左右測量值的準確度。但在理想狀態下,環境溫度不應對測量值的準確度構成影響。面對環境溫度增減所導致的誤差,製造商往往會設定一套容許值。我們將此數值稱為「溫度係數」,其他製造商則可能使用不同的術語。

為了測試環境溫度造成的影響,我們將探頭尖端的RTD元件換成固定電阻器,以模擬穩定的製程溫度。接著,感測器將會被置入溫度試驗箱中,分別暴露於 -50 °C、25°C 及85°C 的環境溫度,以測量製程溫度所代表的變數。每個點都代表一個測量值,而水平方向的線則是規格書上的公開數據。