用於物件、場景之辨識與評估的視覺感測器。
如感測器般簡單可靠,同時具備攝影系統的強大效能
在自動化技術方面,視覺感測器現在已經是組裝、製造與品質控制不可或缺的零件,而更重要的是,它也是增進效率的良策。它們為具有特定評估應用功能的相機,也就是可靠的電子眼睛,價格低廉且能高度整合。
從攝影機到感測器
在短短幾年前,此類功能原本只有高價的攝影機才能滿足。由於科技進步與零件價格降低,如今更智慧化的功能也已經可透過更低廉的小型裝置實現。
緊湊的感測器不只能取代整個攝影系統,還能提供額外的應用選項。舉例來說,在確認拖板或箱子的完整性時,它們可用於偵測位置、形狀各異的多種物體,完全取代複雜的近接感測器或需要多種次橋接的多感測器解決方案。
整合容易
視覺感測器的一大亮點,就是它們的單純與簡便。將影像處理系統整合到製程時,往往需要專業的合格人員或昂貴的外部整合專家,但專注於特定應用製程的視覺感測器,則僅需由無經驗人員安裝。「簡單參數設定大勝複雜程式設計」,這就是我們的核心概念。這些現成可用的功能區塊全力支援PLC的整合。透過一乙太網界面進行數據傳輸、參數設定與遠端維護。此外,所有裝置皆具備開關輸出,以傳達測試成功的訊號。因此,這些視覺感測器就跟二進制感測器一樣簡單好用。
堅固耐用且緊湊
再添一筆優勢:由於高防護等級與寬廣的適用溫度範圍,宜福門感測器能戰勝各種嚴酷環境,忠實回報確切資訊。在別出心裁的設計下,它們也極為易於整合。與繁複的攝影機解決方案相反,照明、光學零件、評估電子儀器與輸出邏輯,都已完全整合在工業級的強固外殼內。品質管控、完整性監控或讀取1D與2D條碼等任務,只要有宜福門視覺感測器就能馬到成功。
適用於特定應用解決方案的強大實力
果斷就是實戰力
視覺感測器 - Dualis型O2D
一機搞定物體偵測與檢測
不論是輪廓偵測或斑點分析(BLOB),全新的視覺感測器O2D可以在製程的任何階段實現多種防錯與檢測應用。
條碼讀取器 - 識別型O2I
條碼在現代文明被廣泛應用,並可透過由右往左讀的字體理解。2D 條碼內包含區域的資訊。如同推倒一列骨牌,O2I 視覺感測器會源源不絕地清晰傳達它讀取到的資訊。
3D感測器 – 3D物體識別型O3D
如同一張佈滿釘子的床,O3D 3D感測器能詳細掃描現場的一切。這些總數超過23,000的測量距離數值可被用來創造眾多虛擬感測器,例如檢測箱子是否裝滿特定種類瓶子的應用。