- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli ProcessLine za vlažna područja
- AC2910
Modul ProcessLine sučelja AS
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
Modul ProcessLine sučelja AS
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
- Osobito za uporabu u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
- Higijenski dizajn bez kutova i rubova
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
Primjena
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 500 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 400 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -5...70 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 212 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | ||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 88901 | ||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 644 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materijali | uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - AS-i
Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
Električni priključak - Ulazi
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
---|