- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijom brzog postavljanja ClassicLine
- AC508A
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Jednostavna ugradnja i ožičenje bez alata zahvaljujući tehnologiji za brzo postavljanje
- Tri smjera plosnatog kabela po slobodnom izboru
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Za primjene u opasnim područjima
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Primjena
Primjena | Modul AS-i ATEX |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 50 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 50 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [godina] | 211 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | ||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i u tijeku | da | ||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 228,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
Materijali | PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |